Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Unterputz-Verteiler 84373
MENNEKES Unterputz-Verteiler 84373 images3d

Unterputz-Verteiler 84373

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • Fronttür und Blendrahmen geschliffen (K240), Einputzkasten Edelstahl blank. Auf Wunsch Material 1.4571
  • Schutzart IP 43 bei geschlossener Tür
  • Bestellnr.84373
  • EAN4015394169222
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Unterputz-Verteiler 84373

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 4
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 4 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 40 A
InA 40 A
RDF 0,8
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP43
Gehäusematerial Metall
Gewicht 19000 g
Höhe 520 mm
Breite 360 mm
Tiefe 200 mm

Richtlinien

Unterputz-Verteiler 84373

Passendes Zubehör

Unterputz-Verteiler 84373

MENNEKES Montageplatte 18416

Montageplatte

Bestellnr. 18416

verzinkt, für Gehäusegröße 530 x 400 x 220 mm