Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 1980
MENNEKES Wandgerätestecker 1980 images3d

Wandgerätestecker 1980

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) auf der Rückseite
  • Bestellnr.1980
  • EAN4015394012993
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 1980

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 166 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 1980