Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 21497
MENNEKES Wandgerätestecker 21497 images3d

Wandgerätestecker 21497

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.21497
  • EAN4015394040729
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 21497

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 290 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandgerätestecker 21497