Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 2386

Wandgerätestecker 2386

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.2386
  • EAN4015394014713
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 2386

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 374 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 2386