MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 3230
MENNEKES Wandgerätestecker 3230 images3d

Wandgerätestecker 3230

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.3230
  • EAN4015394018346
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 3230

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 150 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 3230