Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 331
MENNEKES Wandgerätestecker 331 images3d

Wandgerätestecker 331

  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.331
  • EAN4015394002352
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 331

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 148 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 331