Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 334

Wandgerätestecker 334

  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.334
  • EAN4015394002406
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 334

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 237 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 334