Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 335
MENNEKES Wandgerätestecker 335 images3d

Wandgerätestecker 335

  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.335
  • EAN4015394002413
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 335

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 335