Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 337
MENNEKES Wandgerätestecker 337 images3d

Wandgerätestecker 337

  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.337
  • EAN4015394002437
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 337

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 237 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 337