Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 343
MENNEKES Wandgerätestecker 343 images3d

Wandgerätestecker 343

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.343
  • EAN4015394002475
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 343

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 350 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 343