Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 345
MENNEKES Wandgerätestecker 345 images3d

Wandgerätestecker 345

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.345
  • EAN4015394002499
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 345

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 350 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 345