Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 347
MENNEKES Wandgerätestecker 347 images3d

Wandgerätestecker 347

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.347
  • EAN4015394002512
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 347

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 351 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 347