Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 348
MENNEKES Wandgerätestecker 348 images3d

Wandgerätestecker 348

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.348
  • EAN4015394002529
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 348

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 353 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 348