Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 352
MENNEKES Wandgerätestecker 352 images3d

Wandgerätestecker 352

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.352
  • EAN4015394002543
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 352

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 374 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 352