Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 353
MENNEKES Wandgerätestecker 353 images3d

Wandgerätestecker 353

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.353
  • EAN4015394002550
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 353

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 374 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 353