Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 357
MENNEKES Wandgerätestecker 357 images3d

Wandgerätestecker 357

  • Schraubkontakt
  • passende wasserdichte Schutzkappe: Bestellnr. 40434
  • Bestellnr.357
  • EAN4015394002598
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 357

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 884 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 357

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 357

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

MENNEKES Schutzkappe 40434

Schutzkappe

Bestellnr. 40434

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker