Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 8109251
MENNEKES Wandgerätestecker 8109251 images3d

Wandgerätestecker 8109251

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

  • Bestellnr.8109251
  • EAN4015394298861
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 8109251

Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 16 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 780 g

Richtlinien

Wandgerätestecker 8109251