Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 8109264
MENNEKES Wandgerätestecker 8109264 images3d

Wandgerätestecker 8109264

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

  • Bestellnr.8109264
  • EAN4015394298878
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 8109264

Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 32 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1000 g

Richtlinien

Wandgerätestecker 8109264