Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 921
MENNEKES Wandgerätestecker 921 images3d

Wandgerätestecker 921

  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.921
  • EAN4015394006510
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 921

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 237 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 921