Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118
MENNEKES Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118 images3d

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

  • Bestellnr.8617118
  • EAN4015394299103
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 63 A, 5 p, 1 h, 50-500 V

  • 1 Netzumschalter 80 A 4 p (AC-23 30kW)  (Frontschild: Netz-0-Notstrom)

Schutzart IP65
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2790 g

Richtlinien

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118