Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1419
MENNEKES Wandsteckdose 1419 images3d

Wandsteckdose 1419

  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1419
  • EAN4015394010494
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 1419

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 291 g
Prüfzeichen CQC
CB Zertifikat
VDE

Richtlinien

Wandsteckdose 1419

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1419

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm