Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1831
MENNEKES Wandsteckdose 1831 images3d

Wandsteckdose 1831

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) auf der Rückseite
  • Bestellnr.1831
  • EAN4015394012641
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 1831

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 189 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 1831

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1831

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm