MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1835
MENNEKES Wandsteckdose 1835 images3d

Wandsteckdose 1835

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) auf der Rückseite
  • Bestellnr.1835
  • EAN4015394012696
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 1835

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 209 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 1835

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1835

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm