Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1842
MENNEKES Wandsteckdose 1842 images3d

Wandsteckdose 1842

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) auf der Rückseite
  • Bestellnr.1842
  • EAN4015394012740
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 1842

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 189 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 1842

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1842

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm