Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 21330A
MENNEKES Wandsteckdose 21330A images3d

Wandsteckdose 21330A

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.21330A
  • EAN4015394040330
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 21330A

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 350 g

Richtlinien

Wandsteckdose 21330A

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 21330A

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm