Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 2840A
MENNEKES Wandsteckdose 2840A images3d

Wandsteckdose 2840A

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2  ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.2840A
  • EAN4015394016694
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 2840A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 333 g
Prüfzeichen CQC
CB Zertifikat
VDE

Richtlinien

Wandsteckdose 2840A

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 2840A

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm