MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5043A
MENNEKES Wandsteckdose 5043A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 5043A

Ampere 125 A
  • abgesichert mit 3-pol. Sicherungssockel NH 00
  • Bestellnr.5043A
  • EAN4015394023579
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
Wandsteckdose 5043A

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5820 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Wandsteckdose 5043A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 5043A