Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5683
MENNEKES Wandsteckdose 5683 images3d

Wandsteckdose 5683

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Schalter 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1xS und 1xÖ)
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5683
  • EAN4015394029175
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5683

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1580 g

Richtlinien

Wandsteckdose 5683