Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 578
MENNEKES Wandsteckdose 578 images3d

Wandsteckdose 578

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • im Gehäuseunterteil ist die Einprägung zum Ausschneiden vorhanden
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.578
  • EAN4015394004226
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 578

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 260 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 578

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 578

MENNEKES Wandsteckdose 734

Wandsteckdose

Bestellnr. 734

hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Befestigung von innen, Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten, Gehäuseunterteil um 180° drehbar