Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 583
MENNEKES Wandsteckdose 583 images3d

Wandsteckdose 583

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • im Gehäuseunterteil ist die Einprägung zum Ausschneiden vorhanden
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.583
  • EAN4015394004271
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 583

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 285 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 583

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 583

MENNEKES Wandsteckdose 734

Wandsteckdose

Bestellnr. 734

hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Befestigung von innen, Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten, Gehäuseunterteil um 180° drehbar