Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 584
MENNEKES Wandsteckdose 584 images3d

Wandsteckdose 584

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • im Gehäuseunterteil ist die Einprägung zum Ausschneiden vorhanden
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.584
  • EAN4015394004288
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 584

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 273 g

Richtlinien

Wandsteckdose 584

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 584

MENNEKES Wandsteckdose 734

Wandsteckdose

Bestellnr. 734

hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Befestigung von innen, Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten, Gehäuseunterteil um 180° drehbar