Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5946A
MENNEKES Wandsteckdose 5946A images3d

Wandsteckdose 5946A

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung und Tragschiene
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5946A
  • EAN4015394030478
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5946A

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2102 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 5946A