MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7143
MENNEKES Wandsteckdose 7143 images3d

Wandsteckdose 7143

  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • Bestellnr.7143
  • EAN4015394100751
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 7143

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1007 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 7143