Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 734
MENNEKES Wandsteckdose 734 images3d

Wandsteckdose 734

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.734
  • EAN4015394005582
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 734

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 335 g

Richtlinien

Wandsteckdose 734

Passende Produkte

Wandsteckdose 734 mit IP44

MENNEKES Wandsteckdose 578

Wandsteckdose

Bestellnr. 578

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 585

Wandsteckdose

Bestellnr. 585

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 584

Wandsteckdose

Bestellnr. 584

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 591

Wandsteckdose

Bestellnr. 591

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 577

Wandsteckdose

Bestellnr. 577

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 583

Wandsteckdose

Bestellnr. 583

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 599

Wandsteckdose

Bestellnr. 599

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25, 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 597

Wandsteckdose

Bestellnr. 597

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 596

Wandsteckdose

Bestellnr. 596

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 598

Wandsteckdose

Bestellnr. 598

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 733

Wandsteckdose

Bestellnr. 733

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 735

Wandsteckdose

Bestellnr. 735

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 734

Wandsteckdose

Bestellnr. 734

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt