MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 767
MENNEKES Wandsteckdose 767 images3d

Wandsteckdose 767

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil bei 4-polig um 180° drehbar
  • Bestellnr.767
  • EAN4015394005919
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 767

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 180 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Wandsteckdose 767