MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 5628A
MENNEKES Wandsteckdose DUO 5628A images3d

Wandsteckdose DUO 5628A

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Sicherungssockel D 02
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5628A
  • EAN4015394028482
  • VPE 2 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 5628A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2340 g

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 5628A