Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7218
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7218 images3d

Wandsteckdose DUO 7218

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7218
  • EAN4015394131373
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7218

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2283 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7218