Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7219
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7219 images3d

Wandsteckdose DUO 7219

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7219
  • EAN4015394150992
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7219

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2700 g

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7219