Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7245
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7245 images3d

Wandsteckdose DUO 7245

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7245
  • EAN4015394151098
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7245

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2046 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7245