Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO  7249
MENNEKES Wandsteckdose DUO  7249 images3d

Wandsteckdose DUO 7249

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7249
  • EAN4015394124719
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7249

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2416 g

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7249