Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7304
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7304 images3d

Wandsteckdose DUO 7304

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Schalter 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1xS und 1xÖ)
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7304
  • EAN4015394112297
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7304

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1432 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7304