Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7307
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7307 images3d

Wandsteckdose DUO 7307

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Schalter 6-polig mit 2 Hilfskontaken (1xS und 1xÖ)
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7307
  • EAN4015394112310
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7307

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1625 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7307