Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1341
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1341 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1341

Die bewährte CEE Wandsteckdose für Gewerbe, Industrie und insbesondere den Campingbereich. Schnell installiert dank wartungsfreier, schraubenloser Anschlusstechnik.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.1341
  • EAN4015394210061
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1341

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 175 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1341