Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1851
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1851 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1851

Die universelle CEE Steckdose für Gewerbe und Industrie mit frei wählbarer Anschlussrichtung.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1851
  • EAN4015394213987
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1851

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 325 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1851