Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1858
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1858 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1858

Die universelle CEE Steckdose für Gewerbe und Industrie mit frei wählbarer Anschlussrichtung.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1858
  • EAN4015394214052
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1858

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 342 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1858