Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1859
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1859 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1859

Die universelle CEE Steckdose für Gewerbe und Industrie mit frei wählbarer Anschlussrichtung.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1859
  • EAN4015394214069
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1859

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 340 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1859