Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9151
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9151 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9151

Die wasser- und staubdichte CEE Wandsteckdose für den Einsatz in raueren Umgebungsbedingungen.

  • zwei Außenbefestigungen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.9151
  • EAN4015394271048
  • VPE 5 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9151

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 483 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
EAC
CQC
VDE

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9151