MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10081
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10081 images3d

Wandsteckdose SCHUKO® 10081

Ampere 16 A
  • mit Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Einführung M 20 x 1,5 oben mit Verschraubung und M 20 x 1,5 blind (zum Ausschneiden) unten
  • mittels Nut und Schieber aneinanderreihbar
  • Bestellnr.10081
  • EAN4015394188124
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose SCHUKO® 10081

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 86 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose SCHUKO® 10081