Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel anscharniert
  • Bestellnr.10863
  • EAN4015394035701
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gewicht 178 g

Richtlinien

Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Passendes Zubehör

Wandsteckdose SCHUKO® 10863

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm