MENNEKES
MENNEKES Winkelstecker 3424
MENNEKES Winkelstecker 3424 images3d

Winkelstecker 3424

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Kabelknickschutz
  • besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen
  • Bestellnr.3424
  • EAN4015394255307
  • VPE 16 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Winkelstecker 3424

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 255 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Winkelstecker 3424